Giunti di collegamento Spina GST18i3 - Presa GST18i3 (80161)

Giunti di collegamento Spina GST18i3 - Presa GST18i3 (80161)
· Per il collegamento diretto in serie di prese multiple e lampade a LED

· A 3 poli

· Presa - Spina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

80161-10-12

Codice componente
80161-10-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.72 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore corpo base Nero Versione 1 Spina GST18I3 Versione 2 Presa GST18I3
Materiale corpo base Plastica Denominazione Giunto di collegamento Grado di protezione IP20
Tensione nominale(V) 250 Corrente nominale A 16 RoHS
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.1360

Si trova sulla pagina di Giunti di collegamento Spina GST18i3 - Presa GST18i3 (80161), il codice articolo è il seguente: 80161-10-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 80161-10-12.

Supporto tecnico