Pressacavi in plastica (84100)

Pressacavi in plastica (84100)
· Area di serraggio più grande

· Scarico della trazione ottimale

· Elevata resistenza alle vibrazioni

· Grado di protezione IP 68

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
84100-121500
84100-161500
84100-161510
84100-201500
84100-201510
84100-251500
84100-251510
84100-321500
84100-321510
84100-401500
84100-401510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 D=Filettatura
(mm)
D1=Per diametro
(mm)
H max.
(mm)
L=Lunghezza filettatura
(mm)
Coppia di serraggio max. su SW1
(Nm)
Max. coppia di serraggio su SW2
(Nm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

0.76 €

1 4 giorni Con lunghezza filettatura standardM12X1.53-6.53181.51.515150.0032

0.86 €

1 4 giorni Con lunghezza filettatura standardM16x1.55-9.535.582.52.520200.0064

1.15 €

1 4 giorni Con filettatura lungaM16x1.55-9.542.5152.52.520200.0068

1.10 €

1 4 giorni Con lunghezza filettatura standardM20X1.58-133683.53.524240.0084

1.64 €

1 4 giorni Con filettatura lungaM20X1.58-1343153.53.524240.0092

1.56 €

1 4 giorni Con lunghezza filettatura standardM25x1.511-174385529290.0151

2.17 €

1 4 giorni Con filettatura lungaM25x1.511-1750155529290.0169

2.28 €

1 4 giorni Con lunghezza filettatura standardM32x1.515-2150105536360.0242

3.81 €

1 4 giorni Con filettatura lungaM32x1.515-2155155536360.0260

7.31 €

1 4 giorni Con lunghezza filettatura standardM40X1.519-2851107.57.546460.0407

9.62 €

1 4 giorni Con filettatura lungaM40X1.519-2859187.57.546460.0434

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore corpo base Grigio luce RAL 7035 Materiale corpo base Poliammide Denominazione Pressacavo
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico