Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
84100-50-1215000 |
84100-50-1615000 |
84100-50-2015000 |
84100-50-2515000 |
84100-50-3215000 |
84100-50-4015000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Filettatura (mm) | D1=Diametro esterno (mm) | H=Altezza (mm) | L=Lunghezza filettatura (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | 4 giorni | M12x1.5 | 15 | 10 | 6 | 0.0009 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | M16x1.5 | 20 | 10.5 | 6 | 0.0016 | ||
0.52 € | 1 | 4 giorni | M20x1.5 | 24 | 10.5 | 6 | 0.0022 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | M25x1.5 | 30 | 13 | 8 | 0.0036 | ||
1.35 € | 1 | 4 giorni | M32x1.5 | 37 | 13.5 | 8 | 0.0062 | ||
1.68 € | 1 | 4 giorni | M40X1.5 | 46 | 14 | 8 | 0.0090 |
Loading...
Colore corpo base | grigio luce RAL 7035 | Versione 1 | rotondo | Versione 2 | con guarnizione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo base | poliammide | Denominazione | Tappo Filettato | RoHS | sì |
PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
D=Filettatura(mm)
D1=Diametro esterno(mm)
H=Altezza(mm)
L=Lunghezza filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali