Pressacavo con lunghezza filettatura, ottone nichelato (84100)

Pressacavo con lunghezza filettatura, ottone nichelato (84100)
· Area di serraggio più grande

· Scarico della trazione ottimale

· Elevata resistenza alle vibrazioni

· Grado di protezione IP 68

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
84100-05-12150
84100-05-16150
84100-05-20150
84100-05-25150
84100-05-32150
84100-05-40150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Filettatura
(mm)
D1=Per diametro
(mm)
H max.
(mm)
L=Lunghezza filettatura
(mm)
Coppia di serraggio max. su SW1
(Nm)
Max. coppia di serraggio su SW2
(Nm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3.91 €

1 4 giorni M12X1.53-62553.53.514140.0130

4.31 €

1 4 giorni M16x1.55-93053.53.517170.0182

5.46 €

1 4 giorni M20X1.59-1333.563.53.522220.0329

9.51 €

1 4 giorni M25x1.511-1636.576.76.727270.0458

13.74 €

1 4 giorni M32x1.514-20388121234340.0743

20.49 €

1 4 giorni M40X1.519-2741813.513.543430.1313

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 Con lunghezza filettatura standard Materiale corpo base Ottone Denominazione Pressacavo
Superficie corpo base Nichelato RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico