Pressacavo con lunghezza filettatura, EMC, ottone nichelato (84100)

Pressacavo con lunghezza filettatura, EMC, ottone nichelato (84100)
· Per cavi e linee con schermatura

· Area di serraggio più grande

· Scarico della trazione ottimale

· Elevata resistenza alle vibrazioni

· Grado di protezione IP 68

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
84100-15-12150
84100-15-16150
84100-15-20150
84100-15-25150
84100-15-32150
84100-15-40150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Filettatura
(mm)
D1=Per diametro
(mm)
D2
(mm)
H max.
(mm)
L=Lunghezza filettatura
(mm)
Coppia di serraggio max. su SW1
(Nm)
Max. coppia di serraggio su SW2
(Nm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

5.77 €

1 4 giorni M12X1.53-6-2553.53.514140.0134

13.29 €

1 4 giorni M16x1.55-92-83053.53.517170.0205

15.40 €

1 4 giorni M20X1.59-133-1133.563.53.522220.0371

20.31 €

1 4 giorni M25x1.511-168-1436.576.76.727270.0250

31.19 €

1 4 giorni M32x1.514-2010-19388121234340.0989

53.13 €

1 4 giorni M40X1.519-2715-2541813.513.543430.1760

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 Con lunghezza filettatura standard Versione 2 EMC Materiale corpo base Ottone
Denominazione Pressacavo Superficie corpo base Nichelato RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico