Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
84100-20-16150 |
84100-20-20150 |
84100-20-25150 |
84100-20-32150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Filettatura (mm) | D1=Per diametro (mm) | H max. (mm) | L=Lunghezza filettatura (mm) | Coppia di serraggio max. su SW1 (Nm) | Max. coppia di serraggio su SW2 (Nm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.73 € | 1 | 4 giorni | M16x1.5 | 5-9 | 30 | 5 | 3.5 | 3.5 | 17 | 17 | 0.0176 | ||
37.45 € | 1 | 4 giorni | M20X1.5 | 9-13 | 33.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 22 | 22 | 0.0321 | ||
42.39 € | 1 | 4 giorni | M25x1.5 | 11-16 | 36.5 | 7 | 6.7 | 6.7 | 27 | 27 | 0.0444 | ||
52.19 € | 1 | 4 giorni | M32x1.5 | 14-20 | 38 | 8 | 12 | 12 | 34 | 34 | 0.0713 |
Loading...
Versione 1 | con lunghezza filettatura standard | Versione 2 | EMC | Materiale corpo base | acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Pressacavo | RoHS | sì | PL Edelstahl | sì |
Configura
Proprietà di base
D=Filettatura(mm)
D1=Per diametro(mm)
H max.(mm)
L=Lunghezza filettatura(mm)
Coppia di serraggio max. su SW1(Nm)
Max. coppia di serraggio su SW2(Nm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali