Tappo filettato rotondo, con guarnizione, ottone nichelato (84100)

Tappo filettato rotondo, con guarnizione, ottone nichelato (84100)
· Con filettatura metrica

· Per la chiusura di aperture non utilizzate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
84100-51-121500
84100-51-161500
84100-51-201500
84100-51-251500
84100-51-321500
84100-51-401500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Filettatura
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1.19 €

1 4 giorni M12x1.516850.0046

1.21 €

1 4 giorni M16x1.520960.0073

1.32 €

1 4 giorni M20x1.5249.56.50.0131

2.37 €

1 4 giorni M25x1.5281170.0100

4.31 €

1 4 giorni M32x1.5351280.0397

6.20 €

1 4 giorni M40X1.5451280.0600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 Rotondo Versione 2 Con guarnizione Materiale corpo base Ottone
Denominazione Tappo filettato Superficie corpo base Nichelato RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico