Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
84102-240000 |
84102-241101 |
84102-241201 |
84102-241301 |
84102-241401 |
84102-241701 |
84102-241702 |
84102-242201 |
84102-242302 |
84102-242901 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. numero di passaggi | Per cavi Numero x Ø cavo | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.33 € | 1 | 4 giorni | - | - | 0.0486 | ||
33.71 € | 1 | 4 giorni | 11 | 4x3-6.5/4x5-9.2/3x14-20 | 0.0906 | ||
33.71 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12x8-12 | 0.0887 | ||
33.71 € | 1 | 4 giorni | 13 | 2x3-5.5/6x4.1-8.1/4x9-14/1x14-20 | 0.0918 | ||
33.71 € | 1 | 4 giorni | 14 | 6X3-6.5/4X5-9.2/4X9.6-15.9 | 0.0912 | ||
33.71 € | 1 | 4 giorni | 17 | 17X5-9.2 | 0.0900 | ||
33.71 € | 1 | 4 giorni | 17 | 11X3-6.5/1X4.1-8.1/5X8-12.5 | 0.0900 | ||
33.71 € | 1 | 4 giorni | 22 | 16X3-6.5/4X5-9.2/2X8-12.5 | 0.0925 | ||
33.71 € | 1 | 4 giorni | 23 | 23X4.1-8.1 | 0.0887 | ||
33.71 € | 1 | 4 giorni | 29 | 29X3-6.5 | 0.0918 |
Loading...
Colore corpo base | Nero | Materiale corpo base | Poliammide | Denominazione | Piastra passacavi |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Max. numero di passaggi
Per cavi Numero x Ø cavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali