Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
85875-50-01
Cavo di collegamentolungo(m) | 1.5 | Collegamento | Bussola/spina RP-SMA | D(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 15 | G(mm) | 1/4-28 | H(mm) | 43.5 |
H1(mm) | 9.5 |
Si trova sulla pagina di Piedino magnetico per antenne WLAN (85875-50), il codice articolo è il seguente: 85875-50-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 85875-50-01.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali