Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21335-80-0347 |
21335-80-0397 |
21335-80-0447 |
21335-80-0497 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza (mm) | A1 (mm) | A3 (mm) | A2 (mm) | A4 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.63 € | 1 | 4 giorni | 346.7 | 114.4 | 150 | 236.5 | 300 | 0.3001 | ||
8.58 € | 1 | 4 giorni | 396.7 | 139.4 | 175 | 286.5 | 350 | 0.3599 | ||
9.14 € | 1 | 4 giorni | 446.8 | 164.4 | 200 | 336.6 | 400 | 0.3896 | ||
10.17 € | 1 | 4 giorni | 496.8 | 189.4 | 225 | 386.6 | 450 | 0.4574 |
Loading...
H=Altezza(mm) | 35.7 | A(mm) | 55.1 | B=Larghezza(mm) | 14.7 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo base | Acciaio | Denominazione(mm) | Angolare di montaggio | Superficie corpo base | Zincato |
Tipo di imballaggio | 1 pz = 1 coppia | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza(mm)
A1(mm)
A3(mm)
A2(mm)
A4(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali