Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche (21335-81)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21335-81-0305
21335-81-0406
21335-81-0559
21335-81-0711
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

96.61 €

1 4 giorni 3051.3500

95.15 €

1 4 giorni 4061.7700

110.34 €

1 4 giorni 5592.1900

118.07 €

1 4 giorni 7113.1500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio Denominazione(mm) Angolare di montaggio Superficie corpo base Zincato
Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia PL Edelstahl No

Supporto tecnico