Angolare di montaggio, forma D, acciaio (21335)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21335-82-0575

Codice componente
21335-82-0575
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

78.98 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L=Lunghezza(mm) 575 Materiale corpo base Acciaio Denominazione(mm) Angolare di montaggio
Superficie corpo base Zincato Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia Forma(mm) D
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 1.3700

Si trova sulla pagina di Angolare di montaggio, forma D, acciaio (21335), il codice articolo è il seguente: 21335-82-0575.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21335-82-0575.

Supporto tecnico