Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21335-83-069043 |
21335-83-114044 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | H=Altezza (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A3 (mm) | A2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.62 € | 1 | 4 giorni | 69.9 | 266.7 | 43.7 | - | 76.2 | 165.1 | 82.6 | 15.9 | 6.5 | 15 | 0.4400 | ||
69.28 € | 1 | 4 giorni | 114.6 | 114.6 | 44.5 | 66 | - | - | - | 15.2 | 7.4 | 18.3 | 0.4600 |
Loading...
Materiale corpo base | Acciaio | Denominazione(mm) | Angolare di montaggio | Superficie corpo base | Zincato |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | A | Versione 1 | Con fori oblunghi | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
H=Altezza(mm)
A(mm)
A1(mm)
A3(mm)
A2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
B(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali