Angolare di montaggio, con fori oblunghi, forma B (21335)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21335-83-069057
21335-83-140060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
H=Altezza
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A3
(mm)
A2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
B
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

94.86 €

1 4 giorni 69.9266.757.2-76.2165.182.612.76.35150.5900

123.92 €

1 4 giorni 1401406096---15.95.5140.4100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio Denominazione(mm) Angolare di montaggio Superficie corpo base Zincato
Forma(mm) B Versione 1 Con fori oblunghi PL Edelstahl No

Supporto tecnico