Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21335-83-077055
L=Lunghezza(mm) | 77.6 | L1(mm) | 153.8 | H=Altezza(mm) | 55.7 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo base | Acciaio | Denominazione(mm) | Angolare di montaggio | Superficie corpo base | Zincato |
Forma(mm) | C | B(mm) | 17.8 | Versione 1 | Con foro |
PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 0.7500 |
Si trova sulla pagina di Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche, Forma C (21335-83), il codice articolo è il seguente: 21335-83-077055.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21335-83-077055.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali