Angolare di montaggio, acciaio inox (21335)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21335-85-180

Codice componente
21335-85-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.25 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio inox Denominazione(mm) Angolare di montaggio Superficie corpo base Grezzo
Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia Capacità di carico per paio in kg(kg) 180 Tipo di prodotto Standard
PL Edelstahl Peso (ERP)(kg) 0.1000

Si trova sulla pagina di Angolare di montaggio, acciaio inox (21335), il codice articolo è il seguente: 21335-85-180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21335-85-180.

Supporto tecnico