Lampade da lavoro a LED con corpo in alluminio 230 volt, dimmerabili (86050)

Lampade da lavoro a LED con corpo in alluminio 230 volt, dimmerabili (86050)
· Alloggiamento in alluminio di ottima qualità

· Illuminazione flessibile per ogni attività visiva

· Versione ESD disponibile

· Dimmerabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
86050-10X476
86050-10X953
86050-11X476
86050-11X953
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza Colore corpo base ESD scarica elettrostatica Angolo di illuminazione Flusso luminoso lm Potenza assorbita W
(W)
Peso (ERP)
(kg)

441.45 €

1 4 giorni 476anodizzato naturaleno80°1396171.3600

640.62 €

1 4 giorni 953anodizzato naturaleno79°3294402.4200

662.17 €

1 4 giorni 476anodizzato nero80°1396171.3600

958.26 €

1 4 giorni 953anodizzato nero79°3294402.4200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza cava 8 Versione 2 tipo i Versione 1 dimmerabile
Materiale corpo base alluminio Denominazione Lampada a LED Grado di protezione IP20
Classe di protezione II isolamento di protezione Ingresso commutabile Dimmerabile
Tensione di esercizio V AC(V AC) 230 Frequenza di esercizio Hz(Hz) 50 Corrente di esercizio max. A(A) 16
Indice di resa cromatica 85 Temperatura di colore 4000 K (bianco neutro) Efficacia luminosa lm/W(lm/W) 86
Potenza allacciata max(W) 3500 RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico