Rondelle per sistemi di serraggio in acciaio o alluminio DIN 6340 (07320)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07320-06
07320-08
07320-10
07320-12
07320-14
07320-16
07320-18
07320-20
07320-22
07320-24
07320-30
07320-36
07320-206
07320-208
07320-210
07320-212
07320-214
07320-216
07320-218
07320-220
07320-222
07320-224
07320-230
07320-236
07320-306
07320-308
07320-310
07320-312
07320-314
07320-316
07320-318
07320-320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)
H=altezza
(mm)
Materiale Corpo con finitura superficiale G=filettatura / per filettatur Per vite Versione Colore corpo base Peso (ERP)
(kg)

0.44 €

1 4 giorni 176.43AcciaioTrattato termicamenteM6M6Acciaio-0.0038

0.44 €

1 4 giorni 238.44AcciaioTrattato termicamenteM8M8Acciaio-0.0098

0.58 €

1 4 giorni 2810.54AcciaioTrattato termicamenteM10M10Acciaio-0.0146

0.81 €

1 4 giorni 35135AcciaioTrattato termicamenteM12M12Acciaio-0.0273

1.23 €

1 4 giorni 40155AcciaioTrattato termicamenteM14M14Acciaio-0.0362

1.52 €

1 4 giorni 45176AcciaioTrattato termicamenteM16M16Acciaio-0.0570

1.84 €

1 4 giorni 45196AcciaioTrattato termicamenteM18M18Acciaio-0.0523

2.00 €

1 4 giorni 50216AcciaioTrattato termicamenteM20M20Acciaio-0.0661

2.80 €

1 4 giorni 50235.6AcciaioTrattato termicamenteM22M22Acciaio-0.0883

3.37 €

1 4 giorni 60258AcciaioTrattato termicamenteM24M24Acciaio-0.1218

5.96 €

1 4 giorni 683110AcciaioTrattato termicamenteM30M30Acciaio-0.1939

10.50 €

1 4 giorni 803810AcciaioTrattato termicamenteM36M36Acciaio-0.2656

3.38 €

1 4 giorni 176.43AlluminioAnodizzatoM6M6Alluminio-0.0020

3.44 €

1 4 giorni 238.44AlluminioAnodizzatoM8M8Alluminio-0.0040

4.39 €

1 4 giorni 2810.54AlluminioAnodizzatoM10M10Alluminio-0.0058

4.72 €

1 4 giorni 35135AlluminioAnodizzatoM12M12Alluminio-0.0113

6.56 €

1 4 giorni 40155AlluminioAnodizzatoM14M14Alluminio-0.0146

7.73 €

1 4 giorni 45176AlluminioAnodizzatoM16M16Alluminio-0.0229

8.85 €

1 4 giorni 45196AlluminioAnodizzatoM18M18Alluminio-0.0216

14.26 €

1 4 giorni 50216AlluminioAnodizzatoM20M20Alluminio-0.0266

15.65 €

1 4 giorni 50238AlluminioAnodizzatoM22M22Alluminio-0.0340

20.53 €

1 4 giorni 60258AlluminioAnodizzatoM24M24Alluminio-0.0527

28.46 €

1 4 giorni 683110AlluminioAnodizzatoM30M30Alluminio-0.0783

40.81 €

1 4 giorni 803810AlluminioAnodizzatoM36M36Alluminio-0.1319

1.15 €

1 4 giorni 176.43AcciaioBrunitoM6M6Acciaio tornitoBrunito0.0043

1.35 €

1 4 giorni 238.44AcciaioBrunitoM8M8Acciaio tornitoBrunito0.0106

1.60 €

1 4 giorni 2810.54AcciaioBrunitoM10M10Acciaio tornitoBrunito0.0157

2.17 €

1 4 giorni 35135AcciaioBrunitoM12M12Acciaio tornitoBrunito0.0310

2.43 €

1 4 giorni 40155AcciaioBrunitoM14M14Acciaio tornitoBrunito0.0408

2.99 €

1 4 giorni 45176AcciaioBrunitoM16M16Acciaio tornitoBrunito0.0623

2.99 €

1 4 giorni 45196AcciaioBrunitoM18M18Acciaio tornitoBrunito0.0588

3.93 €

1 4 giorni 50216AcciaioBrunitoM20M20Acciaio tornitoBrunito0.0729

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Denominazione Rondella Sistema di fissaggio Foro
Tipo di prodotto Rondella RoHS DIN DIN 6340

Supporto tecnico