Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
33076-050
Materiale corpo base | Alluminio | Denominazione | Comparatore | Dimensioni(mm) | Vedere il disegno |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | 180° | Versione 2 | Con foro | Materiale componenti | Acciaio |
RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 0.1843 |
Si trova sulla pagina di Supporto per comparatore girevole 180° tasto a leva con foro (33076), il codice articolo è il seguente: 33076-050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33076-050.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali