Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
33012-08050
Materiale corpo base | Acciaio da bonifica | Denominazione | Supporto per comparatore | Versione 1 | Con filettatura |
---|---|---|---|---|---|
per il tastatore è fornito in dotazione | 1 rondella 5.3 x 14 x 11. dado esagonale M51. molla di compressione | RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 0.1401 |
Si trova sulla pagina di Supporto per comparatore modello corto con filettatura (33012), il codice articolo è il seguente: 33012-08050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33012-08050.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali