Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
33010-08025
Materiale corpo base | Acciaio da bonifica | Denominazione | Supporto per comparatore | Versione 1 | Scorrevole |
---|---|---|---|---|---|
per il tastatore è fornito in dotazione | 1 rondella 5.3 x 14 x 1 1 dado esagonale M5 1 molla di compressione | RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 0.2431 |
Si trova sulla pagina di Supporto per comparatore scorrevole (33010), il codice articolo è il seguente: 33010-08025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33010-08025.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali