Comparatore digitale, alluminio (32542)

Comparatore digitale, alluminio (32542)
· Gambo di attacco Ø 8 mm

· Sistema di misura commutabile: mm/inch

· Risoluzione fino a 0,001 mm

· Grado di protezione IP 54

· Mandrino di misurazione temprato e rettificato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
32542-01
32542-02
32542-03
32542-04
32542-012
32542-022
32542-032
32542-042
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione A
(mm)
Versione 2 Precisione
(mm)
Dimensioni di costruzione mm A / B
(mm)
Forza di misura
(N)
W2=Intervallo di misurazione
(mm)
PIX=Risoluzione in mm Peso (ERP)
(kg)

759.17 €

1 4 giorni Preset78.4-0.00578.4 / 53.40.6 - 1.10250.0010.2080

650.06 €

1 4 giorni Preset78.4-0.0178.4 / 53.40.6 - 1.10250.010.1283

748.26 €

1 4 giorni Preset65.9-0.00565.9 / 53.40.7 - 0.9512.50.0010.2181

602.29 €

1 4 giorni Preset65.9-0.0165.9 / 53.40.65 - 0.912.50.010.2989

812.24 €

1 4 giorni Preset78.4Con certificato di calibrazione0.00578.4 / 53.40.6 - 1.10250.0010.2110

693.30 €

1 4 giorni Preset78.4Con certificato di calibrazione0.0178.4 / 53.40.6 - 1.10250.010.2080

801.56 €

1 4 giorni Preset65.9Con certificato di calibrazione0.00565.9 / 53.40.7 - 0.9512.50.0010.2402

659.13 €

1 4 giorni Comparatore con certificato di calibrazione65.9Con certificato di calibrazione0.0165.9 / 53.40.65 - 0.912.50.010.2157

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Denominazione Comparatore Versione 1 Digitale
Ripetibilità(µm) 2 (±2s) B(mm) 53.4 N. ONU UN 3091
Classe (merce pericolosa) Classe di merci pericolose 9 RoHS

Supporto tecnico