Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
82001-410000X264 |
82001-410001X264 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore corpo base | ESD scarica elettrostatica | |
---|---|---|---|---|---|---|
102.29 € | 1 | 4 giorni | anodizzato naturale | no | ||
187.53 € | 1 | 4 giorni | anodizzato nero | sì |
Loading...
L=Lunghezza | 264 | Larghezza cava | 8 | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | tipo i | Materiale corpo base | alluminio | Denominazione | Presa multipla |
Grado di protezione | IP20 | Tipo di stampo | 4xPresa di corrente | Classe di protezione | II isolamento di protezione |
Ingresso commutabile | no | Tensione di esercizio V AC(V AC) | 230 | Frequenza di esercizio Hz(Hz) | 50 |
Corrente di esercizio max. A(A) | 16 | Uscita commutabile | no | Numero di prese 230 V | 4 |
Tipo di presa | CEE 7/3 (Tipo F) | Potenza allacciata max. W(W) | 3500 | RoHS | sì |
PL Edelstahl | no | Peso (ERP)(kg) | 0.5660 |
Configura
Proprietà di base
Colore corpo base
ESD scarica elettrostatica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali