Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
82001-411100X370
L=Lunghezza | 370 | Larghezza cava | 8 | Colore corpo base | anodizzato naturale |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C | Versione 2 | tipo i | Materiale corpo base | alluminio |
Denominazione | Presa multipla | Grado di protezione | IP20 | Tipo di stampo | 4xPresa di corrente+2xUSB |
Classe di protezione | II isolamento di protezione | ESD scarica elettrostatica | no | Ingresso commutabile | sì |
Tensione di esercizio V AC(V AC) | 230 | Frequenza di esercizio Hz(Hz) | 50 | Corrente di esercizio max. A(A) | 16 |
Uscita commutabile | no | Numero di prese 230 V | 4 | Tipo di presa | CEE 7/3 (Tipo F) |
Potenza allacciata max. W(W) | 3500 | Versione 1 | Ingresso commutabile | Numero di prese di ricarica USB 2.0 tipo A | 2 |
Corrente di carica USB max. mA(mA) | 3000 | Tensione di carica USB V(V) | 5 | RoHS | sì |
PL Edelstahl | no | Peso (ERP)(kg) | 0.7380 |
Si trova sulla pagina di Steckdosenleiste Tipo I, forma C, alluminio (82001), il codice articolo è il seguente: 82001-411100X370.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 82001-411100X370.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali