Cavo di collegamento Spina GST18i3 - Presa GST18i3 (80161)

Cavo di collegamento Spina GST18i3 - Presa GST18i3 (80161)
· Per il collegamento in serie di prese multiple e lampade a LED

· A 3 poli

· Presa - Spina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
80161-05-12X2000
80161-05-12X4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

21.80 €

1 4 giorni 20000.2630

43.47 €

1 4 giorni 40000.4450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di conduttori x diametro conduttore N=3X1.5 MM² Colore corpo base nero Versione 1 Spina GST18I3
Versione 2 Presa GST18I3 Materiale corpo base plastica Denominazione Cavo Di Collegamento
Grado di protezione IP20 Tensione nominale V(V) 250 Tipo di cavo H05VV-F
Corrente nominale A(A) 16 RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico