Fresa a tazza per bagno

Fresa a tazza per bagno
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Enamel tub drilling can be done in one chucking.
· One-touch installation type electrodeposited cup diamond.
· Only one tool needed to drill holes in enamel, stainless steel, and plastic bathtubs.
· Enables drilling clean holes without generating cracks on the enamel surface.
· Can be used not only as a bath cutter but also a carbide stainless steel hole cutter by detaching the cup diamond and attaching the provided cobalt drill to the carbide stainless steel hole cutter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BH50

Codice componente
BH50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

131.00 €

Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Hole saw blade diameter(mm) 50 Set Content Carbide wheel cutter 50 mm, Cup diamond 50 mm, hexagonal wrench, Carbide center drill Cobalt drill stop sleeve

Si trova sulla pagina di Fresa a tazza per bagno, il codice articolo è il seguente: BH50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH50.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico