Fresa a tazza gambo esagonale CL

Fresa a tazza gambo esagonale CL
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· SL hole cutter with a 6.35 hexagonal shaft shank.
· Cobalt HSS + unequally spaced flutes.
· Easily enables sharp hole drilling work.
· Supports use with battery impact drills and electric drills.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL15
CL16
CL17
CL18
CL19
CL20
CL21
CL22
CL23
CL24
CL25
CL26
CL27
CL28
CL29
CL30
CL31
CL32
CL33
CL34
CL35
CL36
CL37
CL38
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Blade length (l2)
(mm)
Protrusion amount
(mm)
shank No.

20.82 €

Disponibile 4 giorni 1592272020CLSK1

20.82 €

Disponibile 4 giorni 1692272020CLSK1

22.09 €

Disponibile 8 giorni 1792272020CLSK1

22.09 €

Disponibile 8 giorni 1892272020CLSK1

22.24 €

Disponibile 8 giorni 1992272020CLSK1

23.56 €

Disponibile 8 giorni 2092272021CLSK1

22.14 €

Disponibile 4 giorni 2192272021CLSK1

22.14 €

Disponibile 4 giorni 2292272021CLSK1

23.56 €

Disponibile 8 giorni 2392272021CLSK1

23.76 €

Disponibile 8 giorni 2492272021CLSK1

24.68 €

Disponibile 4 giorni 2592272021CLSK2

26.40 €

Disponibile 8 giorni 2692272021CLSK2

24.68 €

Disponibile 4 giorni 2792272021CLSK2

24.68 €

Disponibile 4 giorni 2892272021CLSK2

26.65 €

Disponibile 8 giorni 2992272021CLSK2

29.62 €

Disponibile 4 giorni 3092272021CLSK2

31.92 €

Disponibile 8 giorni 3192272021CLSK2

31.92 €

Disponibile 8 giorni 3292272021CLSK2

29.62 €

Disponibile 4 giorni 3392272021CLSK2

29.62 €

Disponibile 4 giorni 3492272021CLSK2

34.55 €

Disponibile 8 giorni 3599342714CLSK3

34.55 €

Disponibile 8 giorni 3699342714CLSK3

34.55 €

Disponibile 8 giorni 3799342714CLSK3

34.55 €

Disponibile 8 giorni 3899342714CLSK3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Hole saw Blade thickness(mm) 1.07 (The width including chip clearance is 2.07) center drill CL560

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico