Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HSKA63-HPC20-110A
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Spindle types | HSK-A |
---|---|---|---|---|---|
HSK type | 63 | Tool Type | End mill / Drill / Alesatore / Maschiatura | Holder Length L(mm) | 110 |
Nominal, Cutting Tool, Shank Diameter(φd) | HPC20 | φC(φ) | 56 | φC1(φ) | 38 |
M | M8 | H(mm) | 75 | H1(mm) | 26 |
H2(mm) | 50 | Minimum Cutting Edge Insertion Amount | 45 | Adjusting Screw | 10 |
φd | 20 | Mass(kg) | 1.8 |
Si trova sulla pagina di Mandrino di fresatura (mandrino Micron), tipo HSK, il codice articolo è il seguente: HSKA63-HPC20-110A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSKA63-HPC20-110A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali