Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Massa (g) | Diametro vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.47 € | 1 | 7 giorni | M4 | 2.5 | 2 | 6.5 | 0.4 | M4 | ||
3.78 € | 1 | 5 giorni | M4 | 2.5 | 2 | 10.5 | 0.7 | M4 | ||
3.78 € | 1 | 7 giorni | M4 | 2.5 | 2 | 16.5 | 1 | M4 | ||
3.78 € | 1 | 5 giorni | M5 | 3 | 2.5 | 8.6 | 0.8 | M5 | ||
3.78 € | 1 | 7 giorni | M5 | 3 | 2.5 | 12.6 | 1.3 | M5 | ||
3.78 € | 1 | 5 giorni | M5 | 3 | 2.5 | 20.6 | 2.3 | M5 | ||
3.78 € | 1 | 7 giorni | M6 | 4 | 3 | 10.8 | 1.5 | M6 | ||
3.80 € | 1 | 7 giorni | M6 | 4 | 3 | 16.8 | 2.5 | M6 | ||
3.80 € | 1 | 7 giorni | M6 | 4 | 3 | 20.8 | 3.4 | M6 | ||
3.80 € | 1 | 5 giorni | M6 | 4 | 3 | 25.8 | 4 | M6 | ||
4.20 € | 1 | 7 giorni | M8 | 5.5 | 4 | 11.2 | 2.5 | M8 | ||
4.20 € | 1 | 7 giorni | M8 | 5.5 | 4 | 13.2 | 3.2 | M8 | ||
4.23 € | 1 | 7 giorni | M8 | 5.5 | 4 | 21.2 | 5.7 | M8 | ||
4.25 € | 1 | 7 giorni | M8 | 5.5 | 4 | 26.2 | 7.7 | M8 | ||
4.26 € | 1 | 10 giorni | M8 | 5.5 | 4 | 31.2 | 9 | M8 | ||
5.04 € | 1 | 7 giorni | M10 | 7 | 5 | 13.7 | 5 | M10 | ||
5.06 € | 1 | 7 giorni | M10 | 7 | 5 | 17.7 | 7 | M10 | ||
5.07 € | 1 | 7 giorni | M10 | 7 | 5 | 21.7 | 9.5 | M10 | ||
5.09 € | 1 | 7 giorni | M10 | 7 | 5 | 26.7 | 11 | M10 | ||
5.14 € | 1 | 7 giorni | M10 | 7 | 5 | 36.7 | 16 | M10 | ||
6.82 € | 1 | 7 giorni | M12 | 8.5 | 6 | 18 | 10 | M12 | ||
6.85 € | 1 | 7 giorni | M12 | 8.5 | 6 | 22 | 12.5 | M12 | ||
6.91 € | 1 | 7 giorni | M12 | 8.5 | 6 | 32 | 20 | M12 | ||
6.99 € | 1 | 7 giorni | M12 | 8.5 | 6 | 42 | 28 | M12 | ||
9.62 € | 1 | 7 giorni | M16 | 12 | 8 | 23.3 | 22 | M16 | ||
9.68 € | 1 | 7 giorni | M16 | 12 | 8 | 28.3 | 28 | M16 | ||
9.79 € | 1 | 7 giorni | M16 | 12 | 8 | 38.8 | 41 | M16 | ||
9.85 € | 1 | 7 giorni | M16 | 12 | 8 | 53.3 | 48 | M16 |
Loading...
Materiale | Corpo principale: SCM435 sfera: SUJ2 | Trattamento termico | Vaschetta: indurimento HRC56-60 | Trattamento superficie | Finitura in ossido nero |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
Massa(g)
Diametro vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali