Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FC-10KI |
FC-20KI |
FC-50KI |
FC-1000I |
FC-2000I |
FC-5000I |
FC-5000SI |
FC-500I |
FC-500SI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Capacity (g) | Minimum Display (g) | Countable Minimum Single Weight (g) | Measurement Plate Dimensions D (mm) | Measurement Plate Dimensions W (mm) | Capacity (kg) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,528.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10000 | 1 | 0.2 | 280 | 300 | 10 | 6.7 | ||
1,528.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20000 | 2 | 0.4 | 280 | 300 | 20 | 6.7 | ||
1,528.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50000 | 5 | 1 | 280 | 300 | 50 | 7.5 | ||
1,528.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.1 | 0.02 | 152 | 205 | 1 | 5.5 | ||
1,528.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2000 | 0.2 | 0.04 | 280 | 300 | 2 | 6.5 | ||
1,528.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5000 | 0.5 | 0.1 | 280 | 300 | 5 | 6.7 | ||
2,049.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5000 | 0.2 | 0.01 | 165 | 165 | 5 | 8.1 | ||
1,528.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 0.05 | 0.01 | 152 | 205 | 0.5 | 5.5 | ||
2,049.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 0.02 | 0.001 | 128 | 128 | 0.5 | 7.6 |
Loading...
Main applications | Scala di conteggio | Type | Corpo principale | Measurement Plate Shape | Piastra quadrata |
---|---|---|---|---|---|
Dry Cell Battery Compatible | Assente | PC Connection Function | Sì (Le opzioni che includono un cavo sono richieste.) | Printer Connection Function | Sì (Un componente opzionale può essere richiesto così come un cavo e altro.) |
Dust-proof and waterproof function | Assente | PC Connection-Compatible Optional Items | For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | Printer Connection Compatible Optional Items | No Option Required |
Power Supply | AC Adapter (Standard Accessory) or Built-in Rechargeable Battery (Sold Separately) | % Minimum Display(%) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Capacity(g)
Minimum Display(g)
Countable Minimum Single Weight(g)
Measurement Plate Dimensions D(mm)
Measurement Plate Dimensions W(mm)
Capacity(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali