High Precision Digital Balance Compact Scale HT Series

High Precision Digital Balance Compact Scale HT Series

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

· A high-precision compact scale that can be stacked to save space.
[Features]
· A compact scale.
· Storage case supplied as standard.
· Can be stored by stacking.
· Detachable, Washable Upper Tray / Stainless Steel Weighing Tray (SUS304) Sold Separately
[Applications]
· Wide range of applications: Industry, agriculture, school, culinary, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HT-120
HT-300
HT-3000
HT-500
HT-5000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCapacity
(g)
Minimum Display
(g)
Capacity
(kg)
Weight
(kg)

148.00 €

1 5 giorni 10----

99.00 €

1 5 giorni 103100.1-0.5

99.00 €

1 5 giorni 10310013.10.55

114.00 €

1 5 giorni 105100.1-0.5

114.00 €

1 23 giorni 10510015.10.55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main applications Strumento per pesatura Type Corpo principale Measurement Plate Shape Piastra quadrata
Dry Cell Battery Compatible Disponibile PC Connection Function No (Collegamento impossibile) Measurement Plate Dimensions D(mm) 130
Measurement Plate Dimensions W(mm) 132 Printer Connection Function No (Collegamento impossibile) Dust-proof and waterproof function Assente
Power Supply AA Batteries x 4 (Sold Separately) or AC Adapter (AX-TB196 Sold Separately) % Minimum Display(%) 0.1

Supporto tecnico