Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EX-105-2.5-15-PA30M |
EX-125-2.5-20-PA30M |
EX-125-2.5-22-PA30M |
EX-150-2.5-20-PA30M |
EX-150-2.5-22-PA30M |
EX-180-2.5-20-PA30M |
EX-180-2.5-22-PA30M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.97 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 105 | 15 | ||
49.66 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 125 | 20 | ||
49.66 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 125 | 22 | ||
59.52 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 150 | 20 | ||
59.52 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 150 | 22 | ||
66.95 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 180 | 20 | ||
66.95 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 180 | 22 |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | Work material | General steel / Acciaio inox | Abrasive material | PA |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 30 | Hardness | M | Blade thickness(mm) | 2.5 |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Quantity per Package(Pieces) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali