Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RCD-D1 |
RCD-D2 |
RCD-D4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | MAXmin⁻¹ (Number Of Rotations) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 150 | 0.5 | 6300 | |
280.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 160 | 0.7 | 5900 | |
297.90 € | 1 | 5 giorni | 205 | 0.7 | 4500 |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | work material | Materiale rame / Alluminio / Non metallo | Abrasive material | DIA |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 140 | Internal Diameter(mm) | 25.4 | Features | Cutting Capacity Emphasis |
Packaging Quantity(Sheets) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali