Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GA1006-24 |
GA1006-36 |
GA1256-24 |
GA1256-36 |
GA1806-24 |
GA1806-36 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (#) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.47 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 100 | 15 | 24 | GA-6 2G100 X 6 X 15 24 | |
119.47 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 100 | 15 | 36 | GA-6 2G100 X 6 X 15 36 | |
137.30 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 125 | 22 | 24 | GA-6 2G125 X 6 X 22 24 | |
137.30 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 125 | 22 | 36 | GA-6 2G125 X 6 X 22 36 | |
222.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 180 | 22 | 24 | GA-6 2G180 X 6 X 22 24 | |
222.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 180 | 22 | 36 | GA-6 2G180 X 6 X 22 36 |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Object to be ground | Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato | Features | Capacità di taglio enfatizzata |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 2 | Skill Touch | Gift Coupon Enclosed Product |
Features | Superior workability | Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 | Note | <3M> |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali