Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SS1002-36 |
SS1002-46 |
SS1002-60 |
SS1002-80 |
SS1002-120 |
SS100216-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Internal Diameter (mm) | Particle Size (#) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.03 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 15 | 36 | SS 1G100 X 2 X 15 36 | ||
107.03 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 15 | 46 | SS 1G100 X 2 X 15 46 | ||
107.03 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 15 | 60 | SS 1G100 X 2 X 15 60 | ||
107.03 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 15 | 80 | SS 1G100 X 2 X 15 80 | ||
107.03 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 15 | 120 | SS 1G100 X 2 X 15 120 | ||
79.40 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 16 | 80 | SS 1G100 X 2 X 16 80 |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 100 | Thickness(mm) | 2 | Object to be ground | Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato |
---|---|---|---|---|---|
Features | Durabilità enfatizzata | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 1 |
Dedicated pad | Use a dedicated pad. | Skill Touch | Gift Coupon Enclosed Product | <3M> |
<3M> |
Features | Superior workability | Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 | Note | <3M> |
Configura
Stock
Proprietà di base
Internal Diameter(mm)
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali