Codice articolo del costruttore: RSAK1806-24
Marca: NIPPON RESIBON
Prezzo: 84.36 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RSAK1806-24
Outer Diameter(mm) | 180 | Internal Diameter(mm) | 22.23 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Object to be ground | Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato | Particle Size(#) | 24 | Features | Durabilità enfatizzata |
Hardness | P | Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 3 |
<3M> |
<3M> |
Features | Excellent endurance for high speed | Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 |
Manufacturer Product Code | RSAK 3G180 X 6 X 22.23 24 P | Note | <3M> |
Si trova sulla pagina di Resibon Super Ace per alta velocità, il codice articolo è il seguente: RSAK1806-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RSAK1806-24.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali