Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SHGB9015
Type | Cotone: Disco in canapa | Work material | Acciaio inox / Brass / Gunmetal / Alluminio | Diameter(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 15 | Thickness(mm) | 12 | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13000 |
Compatible Tools | Disc Grinder | Application | Rust removal and paint removal | Packaging Quantity(Sheets) | 5 |
Si trova sulla pagina di Mola per lucidatura in sisal HG, il codice articolo è il seguente: SHGB9015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SHGB9015.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali