Polylite Disc S【5 Pezzi per confezione】

Polylite Disc S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PLD10015S-80
PLD10015S-1000
PLD10015S-120
PLD10015S-150
PLD10015S-240
PLD10015S-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

83.82 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 80

83.82 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1000

83.82 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 120

83.82 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 150

83.82 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 240

83.82 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in tessuto non tessuto Work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Brass / Gunmetal / Alluminio / Plastica Diameter(mm) 100
Shaft Diameter(mm) 15 Thickness(mm) 10 Abrasive grain E abrasivo
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13000 Compatible Tools Disc Grinder Application Pre-processing for the mirror surface
Packaging Quantity(Sheets) 5

Supporto tecnico