Mild Techno【5 Pezzi per confezione】

Mild Techno

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MT10015-A-40
MT10015-A-60
MT10015-A-80
MT10015-A-120
MT10015-A-150
MT10015-A-180
MT10015-A-240
MT10015-A-320
MT10015-A-400
MT10015-A-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

76.88 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 40

76.88 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 60

76.88 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 80

76.88 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 120

76.88 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 150

76.88 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 180

76.88 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 240

76.88 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 320

76.88 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 400

76.88 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Brass / Gunmetal / Alluminio / Plastica Diameter(mm) 100
Shaft Diameter(mm) 15 Thickness(mm) 25 Abrasive grain A grana abrasiva
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13000 Compatible Tools Disc Grinder Application Curved Surface Polishing
Packaging Quantity(Sheets) 5

Supporto tecnico