• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Levigatrice sisal GP 100x25xM10【5 Pezzi per confezione】

Levigatrice sisal GP 100x25xM10

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Ideal for the process before mirror finishing. Features outstanding heat dissipation as well.

[Features]
· For a mirrored surface semi-finish.
· Boasts a beautifully polished surface.
· Ideal for the process prior to mirror finish, taking advantage of a characteristic of sisal hemp, coarse fiber.
· Features outstanding heat dissipation as well.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GPS100SD

 

Codice componente
GPS100SD
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Packaging Quantity
(Sheets)
Maximum Number of Rotation
(min-1)
Disc mounting part

187.22 €

5 Pezzi per confezione

4 giorni 58000M10 is screw type with 1.5 pitch

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Cotton: Hemp Disk work material Stainless Steel / Alloy Steel Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) M10 Thickness(mm) 25 abrasive grain Not applicable

Si trova sulla pagina di Levigatrice sisal GP 100x25xM10, il codice articolo è il seguente: GPS100SD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GPS100SD.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico