SG Sisal Disc, 100 pz.

SG Sisal Disc, 100 pz.

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Ideal for the process before mirror finishing. Features outstanding heat dissipation as well.

[Features]
· For the final finish before a mirrored surface.
· Boasts a beautifully polished surface.
· Ideal for the process prior to mirror finish, taking advantage of a characteristic of sisal hemp, coarse fiber.
· Features outstanding heat dissipation as well.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
SG-SD100
SG-SD100K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Details Type

22.74 €

5 Disponibile 5 giorni Ghisa[◎]-

28.28 €

5 Disponibile 5 giorni Acciaio inox[○] / Acciaio legato[○]Abrasive Impregnation

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Cotone: Disco in canapa Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
abrasive grain Non applicabile Saving Type Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 8000

Supporto tecnico