Nastro senza fine No.36【10 Pezzi per confezione】

Nastro senza fine No.36

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
49-50-100-915-36
49-50-100-915-40
49-50-100-915-50
49-50-100-915-60
49-50-100-915-80
49-50-100-915-120
49-50-100-915-150
49-50-100-915-180
49-50-100-915-240
49-50-100-915-320
49-50-100-915-400
49-50-100-915-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

171.27 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 36

159.36 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 40

156.15 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 50

153.66 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 60

148.28 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 80

200.98 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 120

139.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 150

139.15 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 180

138.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 240

137.27 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 320

136.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 400

111.64 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Used Dispositivo da banco (Resinatura, ecc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Tela Abrasive material Alundum (Allumina) (AA o A) With/without joints N/A
Packaging Quantity(Coil) 10 Surface Color Black Back Surface Color Light Blue

Supporto tecnico