Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5111 |
5112 |
5113 |
5114 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip diameter (mm) | Grindstone section length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.89 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3 | 10 | |
54.25 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 6 | 10 | |
54.40 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 8 | 10 | |
55.09 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 |
Loading...
Type | Mola | Particle Size(#) | 80 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(RPM) | 65000 | Number Contained In A Packet(Pieces) | 20/pack |
Configura
Proprietà di base
Tip diameter(mm)
Grindstone section length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali