Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AD10203 |
AD10206 |
AD12203 |
AD12206 |
AD1520 |
AD1920 |
AD2220 |
AD2525 |
AD3030 |
AD310 |
AD4530 |
AD6030 |
AD610 |
AD7530 |
AD8203 |
AD8206 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter (mm) | Width (mm) | Shaft Diameter (mm) | Shaft length (mm) | Max. Rotational Speed (min-1(r.p.m)) | Packaging Quantity (units/sheets) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.79 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 3 | 35 | 25000 | 10 | |
98.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 20 | 6 | 40 | 25000 | 10 | ||
78.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 12 | 20 | 3 | 35 | 25000 | 10 | |
78.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 12 | 20 | 6 | 35 | 25000 | 10 | |
79.08 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 15 | 20 | 6 | 35 | 20000 | 10 | |
79.26 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 19 | 20 | 6 | 35 | 20000 | 10 | |
103.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 22 | 20 | 6 | 35 | 18000 | 10 | |
119.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 25 | 25 | 6 | 35 | 18000 | 10 | ||
92.95 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 30 | 30 | 6 | 40 | 13000 | 10 | ||
26.74 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3 | 10 | 3 | 35 | 25000 | 10 | |
106.83 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 45 | 30 | 6 | 40 | 9000 | 10 | |
19.52 € 10.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60 | 30 | 6 | 30 | 9000 | 1 | ||
66.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 6 | 10 | 3 | 35 | 25000 | 10 | |
26.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 75 | 30 | 6 | 30 | 9000 | 1 | ||
78.12 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 8 | 20 | 3 | 35 | 25000 | 10 | |
97.62 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 8 | 20 | 6 | 40 | 25000 | 10 |
Loading...
Application | Lucidatura | Type | Fascia | Tool Used | Hand Grinder, Electric Drill, Drilling Machine |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diameter(mm)
Width(mm)
Shaft Diameter(mm)
Shaft length(mm)
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m))
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali