Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter (mm) | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104.14 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 100 | 60 | |
104.14 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 100 | 100 | |
104.14 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 100 | 120 | ||
104.14 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 100 | 180 | |
104.14 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 100 | 240 | ||
104.14 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 100 | 320 | |
104.14 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 100 | 400 | |
51.23 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 60 | |
51.23 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 80 | |
51.23 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 100 | |
51.23 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 120 | |
51.23 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 30 | 180 | ||
51.23 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 30 | 240 | |
51.23 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 320 | |
51.23 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 30 | 400 | |
51.79 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 60 | |
51.79 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 80 | |
51.79 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 100 | |
51.79 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 180 | |
51.79 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 40 | 320 | |
51.79 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 400 | |
57.31 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50 | 60 | |
57.31 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50 | 80 | |
57.31 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 50 | 100 | |
57.31 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 50 | 120 | |
57.31 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50 | 180 | |
57.31 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 50 | 240 | |
57.31 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 50 | 320 | |
57.31 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 50 | 400 | |
60.33 € 30.77 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60 | 60 | |
67.24 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 60 | 180 | |
67.24 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 60 | 240 | ||
67.24 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 60 | 320 | |
67.24 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 60 | 400 | ||
76.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 80 | 60 | ||
76.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 80 | |
76.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 100 | |
76.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 80 | 120 | ||
76.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 80 | 180 | ||
76.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 80 | 240 | |
76.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 80 | 320 | |
76.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 80 | 400 |
Loading...
Application | Lucidatura | Type | Traversino con albero | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 | Shaft length(mm) | 40 | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 3000 |
Application | Removal of burns after welding, surface polishing. | Tool Used | Hand Grinder, Electric Drill, Drilling Machine | Packaging Quantity(units/sheets) | 5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diameter(mm)
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali