Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Application | Lucidatura | Material | Flanella | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 | Packaging Quantity(Book) | 5 | Maximum Engine Speed(min-1) | 13000 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali