• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set lima K-215

Set lima K-215

A file set with a dedicated vinyl case convenient for storage.
[Features]
· A fine file perfect for precision finish of metals and rare metals. File upper teeth 63.
· Rubber coating is applied to the grip, allowing it to be used as is.
· The shapes are: circle, semicircle, flat, triangle, square, triangle (single-blade), ellipse, flat (spear type), dual semicircular and knife blade.
· Shape is selectable to suit the application.
[Applications]
· A 10-piece set offering versatile use for a wide range of applications on various occasions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-215

Codice componente
K-215
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)
Supplementary explanation Packaging Quantity
(Book)

29.14 €

3 giorni 16510-Piece set for a wide variety of applications in various settings. Set contains one each of: circular/semicircular/elliptical/dual semicircular/flat/flat (solder type)/knife blade/triangular/triangular (single blade)/angled10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Precise File Nominal Size 10 pcs./set Overall Length(mm) 160
Single Product Set Product Set Product

Si trova sulla pagina di Set lima K-215, il codice articolo è il seguente: K-215.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-215.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico