Wrench set with 5 sizes (5.5/7/8/10/12 mm).
[Features]
· Also called a combination wrench, with an open end and an offset wrench end.
· The combination wrench which has advantages of both; its open end component provides good access to bolts.
[Applications]
· Ideal for temporary tightening.
· The offset part is ideal for final tightening as it is easy to apply force to.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
W-520
Type | Combinazione | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 120 / 100 / 155 / 85 | Offset Angle(°) | 15 | Width across flat dimension(mm) | 10 / 12 / 7 / 8 / 5.5 |
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Set Content(mm) | 5.5、7、8、10、12 | Mass(g) | 165 |
Si trova sulla pagina di Set chiavi ad apertura singola W-520, il codice articolo è il seguente: W-520.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W-520.
ASAHI METAL INDUSTRY
Prezzo standard 20.44 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 3.31 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
AMF
Prezzo standard 7.02 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
AMF
Prezzo standard 83.78 €
Giorni spedizione: 4 giorni
GANTER
Prezzo standard 23.08 €
Giorni spedizione: 5 giorni
WERA
Prezzo standard 140.04 €
Giorni spedizione: 5 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.