• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave S

Chiave S

The thickness has been optimized for better fit. The wrench has been finished with a spear shape that facilitates work in narrow areas.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-0809
S-1214
S-1922
S-2123
S-2326
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Wrench offset width DB (D1 size)
(mm)
Wrench offset width DB (D2 size)
(mm)
Wrench offset thick DB (T1 size)
(mm)

9.28 €

3 giorni 1108×918204.5

11.02 €

3 giorni 14012×1428.530.57

15.04 €

3 giorni 20519×224046.58

16.60 €

3 giorni 21521×2344.548.58

19.27 €

3 giorni 23023×2648.5559

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Double-ended wrench Ratchet mechanism NA Swivel (flex) NA
Single Product/Set Classification Single Item

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico