Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M04-0810 |
M04-1012 |
M04-1113 |
M04-1214 |
M04-1315 |
M04-1417 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Dimensione larghezza di chiave (mm) | Larghezza compensazione chiave DB (misura D1) (mm) | Larghezza compensazione chiave DB (misura D2) (mm) | Spessore compensazione chiave DB (misura T1) (mm) | Spessore compensazione chiave DB (misura T2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 184 | 8×10 | 13.5 | 16 | 7.5 | 8 | |
17.10 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 192 | 10×12 | 16 | 18.5 | 8.5 | 9 | |
17.77 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 193 | 11×13 | 17 | 19 | 9 | 9.5 | |
18.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 224 | 12×14 | 18.5 | 21 | 9.5 | 10 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 240 | 13×15 | 19 | 23 | 9.5 | 11 | |
21.43 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 252 | 14×17 | 21 | 25.5 | 11 | 12 |
Loading...
Tipo | Chiave curva a doppia estremità | Meccanismo a cricchetto | N/A | Orientabile (flessibile) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Dimensione larghezza di chiave(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali